前面パネル貫通 - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

筐体前面で貫通、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 8+1、コンタクトの種類: メス、圧着接続、平型ガスケット、4x Ø 3.2、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 7 mm、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617796
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356739917
1個あたりの重量(梱包を含まない) 76.870 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見