背面パネル貫通 - RC-12P2X8AC352 - 1617715

筐体背面で貫通、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、放射状Oリング、4xM3、最大パネル厚: 2.5 mm、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617715
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356956154
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.210 g
関税 74153300
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見