RC-06P1N127H00 - 1617677

図は12極仕様、標準DINケーブルグランドを接続

カプラコネクタ、Pg7接続ねじ、ストレート、シールド対応: なし、ネジロック、M23、極数: 6、コンタクトの種類: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617677
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356564281
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.380 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見