デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - RF-12P2N8AWA00S - 1617589

図は標準のコンタクトチャンバ番号仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、ストレート、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 12、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617589
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356630443
1個あたりの重量(梱包を含まない) 112.800 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見