デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - RC-12S1N125300 - 1617571

筐体背面のデバイスコネクタ、ストレート、ネジロック、M23、極数: 12、コンタクトの種類: メス、ハンダ接続、放射状Oリング、4x Ø 3.2、最小パネル厚: 2.7 mm、最大パネル厚: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617571
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356618366
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.940 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見