デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - RC-17P1NA22200 - 1617533

画像準備中

筐体前面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 17、コンタクトの種類: ピン、ソルダイン接続、平型ガスケット、4x Ø2,7、フランジ径: 25 x 25 mm、最小パネル厚: 1 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617533
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356556286
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.310 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見