センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 6,0-400/MINFS - 1532043

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黄、片側フリー、上 ソケット ストレート 7/8"-16UNF、Aコーディング、ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 7/8"-16UNFサイズの頑丈なコネクタ
  • 高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル

基本情報

詳細情報 1532043
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 104 (PC-2007)
GTIN 4046356025119
1個あたりの重量(梱包を含まない) 434.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見