センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/25,0-PUR/M12FS SH - 1530854

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 25 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1530854
梱包 5 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918990428
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,306.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見