マスターケーブル - SAC-12P-10,0-PUR/M12FS MC - 1530799

マスターケーブル、12-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1530799
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 190 (PC-2011)
GTIN 4046356024471
1個あたりの重量(梱包を含まない) 461.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見