筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M5FS-4CON-L180 - 1530650

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、4極、M5、壁面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ

基本情報

詳細情報 1530650
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 224 (C-2-2013)
GTIN 4046356024457
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.270 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見