センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 3,0-PUR/M5FR - 1530553

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット アングル M5、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • M5コネクタで狭いスペースでの信号伝送

基本情報

詳細情報 1530553
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024358
1個あたりの重量(梱包を含まない) 53.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見