バスシステムケーブル - SAC-2P-M12MSB/25,0-910/M12FSB - 1530252

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、シールド対応、プラグ ストレート M12、Bコーディング、上 ソケット ストレート M12、Bコーディング、ケーブル長: 25 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1530252
梱包 1 STK
GTIN 4017918990046
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,267.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見