バスシステムケーブル - SAC-2P-M12MSB/ 6,0-910/M12FSB - 1530249

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、シールド対応、プラグ ストレート M12、Bコーディング、上 ソケット ストレート M12、Bコーディング、ケーブル長: 6 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1530249
梱包 1 STK
GTIN 4017918990053
1個あたりの重量(梱包を含まない) 395.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見