センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 7,0-PUR/M12MS - 1530184

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 プラグ ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 7 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1530184
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918982379
1個あたりの重量(梱包を含まない) 240.560 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見