センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8MS - 1529470

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、Aコーディング、上 プラグ ストレート M8、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1529470
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918978754
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.912 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見