センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/0,6-140/M12FR B - 1529085

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR/PVC、黄、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1529085
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918989231
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.510 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見