センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MR/ 2,0-PUR/M12FS SH - 1528688

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ アングル M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1528688
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918964535
1個あたりの重量(梱包を含まない) 127.240 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見