バスシステム平型パネル貫通プラグ - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - 1528549

バスシステム筐体取付けソケット、Ethernet、4極、M12、シールド対応、Dコーディング、前面/M16ネジ取付、位置指定可、5 mバスケーブル付き、2×2×0.14 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1528549
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023450
1個あたりの重量(梱包を含まない) 247.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見