筐体取付コネクタ - SACC-DSIP-M12MS-5CON-L180-SI - 1528248

センサ/アクチュエータ筐体取付けプラグ、5極、M12、Aコーディング、前面/プレスフィット取付け、ストレートはんだ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1528248
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 75 (PC-2005)
GTIN 4046356023221
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.700 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見