バルブコネクタ - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブプラグA、あり LED 1点、接続は バリスタ、ネジ接続、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1527919
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 110 (PC-2009)
GTIN 4017918980993
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.700 g
関税 85366990
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見