センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MICFS/ 1,5-PUR - 1527317

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR/PVC、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート 1/2"-20UNF、Cコーディング、ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1527317
梱包 5 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356071901
1個あたりの重量(梱包を含まない) 94.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見