センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/ 3,0-140/AD-2L - 1526703

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黄、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1526703
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356022958
1個あたりの重量(梱包を含まない) 262.080 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見