ケーブルリング - SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1526525

ケーブルリング、PURハロゲンフリー、黒、3極、シールド対応、0.25 mm²x3、芯線の色:茶/青/黒、ケーブル長:100 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1526525
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 303 (C-2-2019)
GTIN 4017918955120
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,640.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見