センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-300/M 8FS - 1526486

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒RAL 9005、片側フリー、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1526486
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918955090
1個あたりの重量(梱包を含まない) 120.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見