センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M 8MS/ 1,0-PUR/3P-M 8FS - 1526350

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、Aコーディング、上 ソケット ストレート M8、Aコーディング、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1526350
梱包 5 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918954512
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.800 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見