センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 2,0-150/M 8FS - 1526211

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、片側フリー、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1526211
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918953935
1個あたりの重量(梱包を含まない) 101.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見