筐体取付コネクタ - SACC-E-M12MS-5CON-SQ26/ 0,5 - 1525872

センサ/アクチュエータ筐体取付プラグ、5極、M12、Aコーディング、前面/角形フランジ取付け、0.5 mのTPEばら線、5 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1525872
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 38 (PC-2009)
GTIN 4046356022507
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.400 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見