バスシステム平型パネル貫通プラグ - SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - 1525665

バスシステム筐体取付用プラグ、DeviceNet™/CANopen® 、5極、M12、シールド対応、Aコーディング、M16ネジで前面/ネジ取付け、10.5 mのバスケーブル付き、2 x 0.2 mm²、2 x 0.32 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1525665
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 21 (PC-2005)
GTIN 4046356022408
1個あたりの重量(梱包を含まない) 596.800 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見