センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12FY/2X 0,3-PUR/M 8MR - 1525542

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒-灰RAL 7021、ソケット ストレート M12、上 プラグ アングル M8 および プラグ アングル M8、ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1525542
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918951412
1個あたりの重量(梱包を含まない) 46.740 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見