バスシステムケーブル - SAC-2P-15,0-915/M12FSB - 1525539

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR/PVC、青、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Bコーディング、ケーブル長: 15 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1525539
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918950194
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,132.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見