バスシステムケーブル - SAC-2P-M12MSB/15,0-915 - 1525526

バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR/PVC、青、シールド対応、プラグ ストレート M12、Bコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1525526
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918950187
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,202.800 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見