筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M12MSB-5CON-L180 - 1525461

図はAコーディング仕様

センサ/アクチュエータパネル貫通プラグ、5極、M12、Bコーディング、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1525461
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 13 (PC-2005)
GTIN 4017918953980
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.950 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見