筐体取付コネクタ - SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - 1524776

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、3極、M8、M8ネジで背面/ネジ取付け、極性保護あり、ストレートハンダ接続、端子ピン6 mmのモデル

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計

基本情報

詳細情報 1524776
梱包 20 STK
カタログのページ ページ 230 (C-2-2013)
GTIN 4017918950101
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.720 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見