センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/3,5-115/M12FS - 1524705

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 3.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1524705
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918949341
1個あたりの重量(梱包を含まない) 207.020 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見