センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/5,8-115/M12FS - 1524682

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5.8 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1524682
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918949327
1個あたりの重量(梱包を含まない) 323.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見