バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MSD/15,0-933/M12MSD - 1524404

バスシステムケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12、Dコーディング、上 プラグ ストレート M12、Dコーディング、ケーブル長: 15 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1524404
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 220 (C-6-2017)
GTIN 4046356021487
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,012.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見