センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-MS-FR SH SCO/.../... - 1523816

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

価格:

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1523816
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 48 (C-4-2013)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見