センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR - 1522736

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1522736
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 214 (C-2-2017)
GTIN 4017918957544
1個あたりの重量(梱包を含まない) 45.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見