センサ/アクチュエータケーブル - SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR - 1522147

センサ/アクチュエータケーブル、6-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M8、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1522147
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 211 (C-2-2017)
GTIN 4046356020947
1個あたりの重量(梱包を含まない) 58.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見