バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - 1521533

バスシステムケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、Dコーディング、上 プラグ ストレート M12、Dコーディング、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1521533
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 381 (AX-2009)
GTIN 4017918968632
1個あたりの重量(梱包を含まない) 147.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見