筐体取付コネクタ - SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - 1521452

センサ/アクチュエータ筐体取付けコネクタ、5極、7/8インチ、Pg13.5ネジで前面に取付け、0.5 mのPVCばら線、5 x 0.75 mm²

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1521452
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 49 (C-4-2015)
GTIN 4017918949679
1個あたりの重量(梱包を含まない) 52.100 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見