センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 8,0-PUR SH - 1521009

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、PUR/PVC、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 8 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1521009
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918944780
1個あたりの重量(梱包を含まない) 426.970 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見