マスターケーブル - SAC-6P-M12FR-PURMC/ - 1520987

マスターケーブル、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 4、 極数: 6、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M12プラグ接続、 PUR/PVC、 導体の長さ: 0.5 m ... 50 m、 シールド: なし

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1520987
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 313 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見