バスシステムケーブル - SAC-5P-M12MR/ 3,0-920/M12FR - 1520110

バスシステムケーブル、5-極、PUR、紫 RAL 4001、プラグ アングル M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1520110
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918942335
1個あたりの重量(梱包を含まない) 228.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見