バスシステム平型パネル貫通プラグ - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

バスシステム筐体取付用ソケット、PROFIBUS、2極、M12、シールド対応、Bコーディング、M16ねじで前面/ねじ取付け、4 mのバスケーブル付き、0.25 mm²x2

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1519820
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918940294
1個あたりの重量(梱包を含まない) 255.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見