センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR/ 5,0-PUR SCO - 1518708

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
ロゴ

基本情報

詳細情報 1518708
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918961084
1個あたりの重量(梱包を含まない) 130.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見