センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 1518478

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Bコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Bコーディング、ケーブル長: 0.13 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1518478
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918961015
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見