センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 1518371

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル
ロゴ

基本情報

詳細情報 1518371
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968496
1個あたりの重量(梱包を含まない) 348.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見