バスシステムケーブル - SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1518258
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 433 (C-2-2017)
GTIN 4017918968373
1個あたりの重量(梱包を含まない) 53.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見