バスシステムケーブル - SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、紫 RAL 4001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1518177
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 433 (C-2-2017)
GTIN 4017918968298
1個あたりの重量(梱包を含まない) 134.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見